登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
I/O 系统布线
HARTING ix Industrial
®
33 48 111 1A20 007
型号: 33 48 111 1A20 007
ix Industrial Type B PVC, 0.7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A20 007
ix Industrial Type B PVC, 0.7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
系統佈線
系列
HARTING ix Industrial
®
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING ix Industrial
®
B型
連接器2
HARTING ix Industrial
®
B型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
0.7 m
蕊數
10
蕊結構
5x 2x AWG 26
接線方式
絕緣置換連接絕緣位移終端
編碼
B型
技術參數
額定電流
1.5 A
額定電壓
50 V AC
60 V DC
極限溫度
-30 ... +80 °C
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
灰色
規格和認證
規格
IEC 61076-3-124
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
63 g
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (瑞典语)
PDF (捷克语)
PDF (土耳其语)
PDF (德语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (荷兰语)
PDF (俄语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (西班牙语)
PDF (匈牙利语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (法语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (意大利语)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较