登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
6
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 111 1A21 040
型号: 33 48 111 1A21 040
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A21 040
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
系統佈線
系列
HARTING ix Industrial
®
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING ix Industrial
®
B型
連接器2
HARTING ix Industrial
®
B型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
4 m
蕊數
10
蕊結構
10x AWG 26
接線方式
絕緣置換連接絕緣位移終端
編碼
B型
技術參數
額定電流
1.5 A
額定電壓
50 V AC
60 V DC
極限溫度
-40 ... +80 °C
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
灰色
規格和認證
規格
IEC 61076-3-124
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
捷克
GTIN
5713140796867
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较