登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Power and signal
...
I/O System cabling
HARTING ix Industrial
®
33 48 323 2A21 030
型号: 33 48 323 2A21 030
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A21 030
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Helu Signal PUR cable 10x0,14mm², grey
Connector 1
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Connector 2
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING ix Industrial
®
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Type B
Overmoulded
IDC termination
Connector 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Type B
Overmoulded
IDC termination
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
3 m
Number of cores
10
Core structure
5x 2x AWG 26
Number of contacts
10
Technical characteristics
Rated current
1.5 A
Rated voltage
50 V AC
60 V DC
Limiting temperature
-40 ... +80 °C unmoved
-5 ... +80 °C moved
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Grey
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
EN 50363-10-2
IEC 61076-3-124
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
196 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140333253
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较