登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
kann gelöscht werden
M12
M12
Filters
芯结构
Select a value
Reset filter
1x 2x AWG 24/7
16
连接器2
Select a value
Reset filter
HARTING M12 T1 Industrial 直式
16
一体成型
16
连接器1
Select a value
Reset filter
HARTING M12 T1 Industrial 弯式
16
一体成型
16
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
16
10 Mbit/s
16
100 Mbit/s
16
额定电压
Select a value
Reset filter
60 V DC
16
测试电压U
r.m.s.
Select a value
Reset filter
1 kV (接头-接头)
16
2.25 kV (接点-地)
16
传输特性
Select a value
Reset filter
600 MHz 带宽
16
屏蔽电阻
Select a value
Reset filter
≤ 100 mΩ
16
类别
Select a value
Reset filter
系统布线
16
针数
Select a value
Reset filter
from
2
to
2
2
16
额定电流
Select a value
Reset filter
from
4 A
to
4 A
4 A
16
插拔次数
Select a value
Reset filter
≥ 100
16
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65 / IP67
16
原件
Select a value
Reset filter
电缆组装
16
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PUR (聚氨酯)
16
颜色(电缆)
Select a value
Reset filter
黄
16
接触电阻
Select a value
Reset filter
≤ 20 mΩ
16
系列
Select a value
Reset filter
HARTING T1 Industrial
16
规格
Select a value
Reset filter
EN 60811-404 耐油
16
IEC 60332-3-22 阻燃性
16
IEC 63171-6
16
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
16
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
16
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
16
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
16
极限温度
Select a value
Reset filter
-25 ... +80 °C 已移动
16
-40 ... +80 °C 未移动
16
芯数
Select a value
Reset filter
from
2
to
2
2
16
Unfortunately, no results were found for your search query
16 products
(of 16)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
芯结构-递减
连接器2-递减
连接器1-递减
数据速率-递减
额定电压-递减
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m
型号 33 28 271 6002 003
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
型号 33 28 271 6002 005
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 1.0m
型号 33 28 271 6002 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 1.5m
型号 33 28 271 6002 015
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 2.0m
型号 33 28 271 6002 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
型号 33 28 271 6002 030
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
型号 33 28 271 6002 040
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m
型号 33 28 271 6002 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 7.5m
型号 33 28 271 6002 075
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 10m
型号 33 28 271 6002 100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m
型号 33 28 271 6002 150
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 20m
型号 33 28 271 6002 200
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
型号 33 28 271 6002 250
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 30m
型号 33 28 271 6002 300
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 35m
型号 33 28 271 6002 350
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 40m
型号 33 28 271 6002 400
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
芯结构 - 递减
连接器2 - 递减
连接器1 - 递减
数据速率 - 递减
额定电压 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 16 products
比较
0
排序方式
Filters
0