配套产品
配套产品
Accessories
6
장치 측면 / 패널 관통형
172
型号: 09 48 474 7744 500
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 50m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7744 500
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
장치 측면 / 패널 관통형
172
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 系统布线
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 铜质电缆 (圆型)
버전
  • 케이블 길이 50 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 未移动
    -40 ... +80 °C 已移动
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (聚氨酯)
  • 컬러 (케이블) 绿色
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    IEC 60754-1 无卤
    EN 60811-404 耐油
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 2,312.5 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140884113
  • eCl@ss 27,060,308.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较