登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Cable Steckverbinder
Power- und Signalsteckverbinder
09 64 224 7242
型号: 09 64 224 7242
15 way RA Male 3,9k BLnut4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 224 7242
15 way RA Male 3,9k BLnut4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
Filter
Komponente
Steckverbinder
Kontaktbeschreibung
gedreht
gewinkelt
Ausführung
Anschlussart
Wellenlötanschluss
Geschlecht
Stift
Baugröße
D-Sub 2
Filter
C-Filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Kontaktanzahl
15
Leiterplattenbefestigung
mit Halterahmen
mit Rastclips
Verriegelungsart
Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
7,5 A
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
≤0,6 Nm Schraubbolzen
Grenztemperatur
-20 ... +125 °C
Anforderungsstufe
2
nach CECC 75301-802
Steckzyklen
≥ 250
Hot plugging
nein
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff (PCT)
Stahl, oberflächenveredelt
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6a. I:
Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
DIN 41652
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
50
Nettogewicht
16,526 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140075405
eCl@ss
27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05