Baureihen
D-Sub
09 64 311 7247
型号: 09 64 311 7247
25 way S Cup Female 3,9k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 311 7247
25 way S Cup Female 3,9k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
Filter
Komponente
Steckverbinder
Kontaktbeschreibung
gedreht
gerade
Ausführung
Anschlussart
Lötkelchanschluss
Geschlecht
Buchse
Baugröße
D-Sub 3
Filter
C-Filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Kontaktanzahl
25
Verriegelungsart
Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
7,5 A
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
≤0,6 Nm Schraubbolzen
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Anforderungsstufe
2
nach CECC 75301-802
Steckzyklen
≥ 250
Hot plugging
nein
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff (PCT)
Stahl, oberflächenveredelt
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Normen und Zulassungen
Normen
DIN 41652
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
25
Nettogewicht
14,3 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140570559
eCl@ss
27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05