配套产品
配套产品
型号: 09 55 366 7820 741
25p ANG LP M PL3_4-40 SL_Reel_160 pcs
25p ANG LP M PL3_4-40 SL_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 366 7820 741
25p ANG LP M PL3_4-40 SL_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Connector
  • Specyfikacje Low-profile
  • Opis kontaktu
    Stamped
    Angled
Wersja
  • Metoda przyłączenia Reflow soldering termination (SMT)
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Typ połącznia Motherboard to daughtercard
  • Liczba kontaktów 25
  • Typ blokowania Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
  • Zawartość opakowania 160 pieces on reel
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 2.84 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.76 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0.4 Nm Locking screw
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Siła łączenia ≤ 83 N
  • Siła wycofania
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Klasa właściwości 3
  • Ilość łączeń ≥ 50
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1.6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Kolor (wkład) Black
  • Materiał (kontaktów)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Powierzchnia (kontakty) Noble metal over Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 23 g
  • Kraj pochodzenia Vietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140219496
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较