配套产品
配套产品
型号: 09 55 366 7821 741
25p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
25p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 366 7821 741
25p ANG STD M PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás 标准
  • Elem 连接器
  • Az érintkező leírása
    冲压
    弯式
Verzió
  • Lezárási mód 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Fajta 公头
  • Méret D-Sub 3
  • Összeköttetés típusa 主板到子插件板
  • Érintkezők száma 25
  • Rögzítés típusa 带安装螺栓锁定的固定法兰 M3
  • Csomag tartalma 每卷 140 个
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.76 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 25 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Benyomási erő ≤ 83 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1.6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • Anyag (betét)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Színes (betét) 黑色
  • Anyag (érintkezők)
    铜合金
    接地:压铸锌
  • Felület (érintkező) 镍表面镀贵金属
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 23 g
  • Származási ország 越南
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140070257
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469