配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 09 55 369 6812 741
25p STR MA PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
25p STR MA PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 369 6812 741
25p STR MA PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Stampati
    Diritto
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia D-Sub 3
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Numero di poli 25
  • Fissaggio PCB Con aggancio per scheda
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
  • Confezione Bobina da 140 pezzi
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,76 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 30 s)
  • Forza di inserzione ≤ 83 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Classe di lavoro
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1,6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Polimero a cristalli liquidi (LCP)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.950 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140070325
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469