配套产品
配套产品
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
型号: 20 82 600 2006
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.6m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 20 82 600 2006
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria preLink®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 preLink®
  • Złącze 2 preLink®
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,6 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 27/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6 Klasa E do 250 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -35 ... +70 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +50 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 35 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140258402
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较