D-Sub
09 64 411 7240
型号: 09 64 411 7240
37 way S Cup Female 3,9k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 411 7240
37 way S Cup Female 3,9k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
Filtre
Eleman
Konnektör
Kontak açıklaması
Döndürülmüş
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Lehim kabı sonlandırma
Soket tipi
Dişi
Boyut
D-Sub 4
Filtre
C filtresi 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Kontak sayısı
37
Kilitleme tipi
Geçiş deliği olan sabitleme flanşı Ø 3,1 mm
Teknik özellikler
Nominal akım
7,5 A
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Performans seviyesi
2
CECC 75301-802 uyarınca
Eşleşme döngüsü
≥ 250
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine (PCT)
Kaplanmış çelik
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
50
Net ağırlık
22,16 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85322400
GTIN
5713140076198
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05