登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
전력 및 신호 커넥터
09 64 421 7210
型号: 09 64 421 7210
37 way S Cup Male 47 Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 421 7210
37 way S Cup Male 47 Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
필터
요소
커넥터
접점 설명
역전식
직선형
버전
터미네이션 방법
솔더 컵 터미네이션
젠더
수형
규격
D-Sub 4
필터
C-필터 47 pF ±20% @ ≤100 V
컨택트핀 개수
37
잠금 유형
피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
기술적 특성
정격 전류
7.5 A
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
성능 레벨
2
CECC 75301-802 규격 준수
체결 주기
≥ 250
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지 (PCT)
도금강
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
상업용 데이터
포장 규격
25
총 중량
19.96 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85322400
GTIN
5713140076396
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05