Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 64 412 7235
37 way Straight Female 1k SBClip4
37 way Straight Female 1k SBClip4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌7.5 A
Hun
Størrelse: D-Sub 4
Termoplastisk harpiks (PCT), Belagt stål
C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakter: 37
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 64 412 7235
37 way Straight Female 1k SBClip4
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Filter
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Drejet
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse D-Sub 4
  • Filter C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Antal kontakter 37
  • Fastgørelse af PCB Med printpladelåse
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 7,5 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,6 Nm female skruelås
  • Begrænsende temperatur -20 ... +125 °C
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til CECC 75301-802
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks (PCT)
    Belagt stål
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 25
  • Nettovægt 24,76 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85322400
  • GTIN 5713140076242
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare