登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-przewód
Złącza zasilające i sygnałowe
09 55 469 6821 741
型号: 09 55 469 6821 741
37p STR MA PL2_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 469 6821 741
37p STR MA PL2_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Standard
Element
Złącze
Opis kontaktu
Wybijane
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
D-Sub 4
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Mezzanine
Liczba kontaktów
37
Mocowanie do PCB
Z zatrzaskami do płyty
Typ blokowania
Kołnierz mocujący z dopasowaną śrubą blokującą M3
Zawartość opakowania
140 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,76 mm
Prąd znamionowy
5 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
> 5 x 10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 25 mΩ
Moment dokręcający
≤0,4 Nm Śruba blokująca
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240 °C dla 30 s)
Siła łączenia
≤ 123 N
Siła wycofania
≥ 11 N
≤ 82 N
Klasa właściwości
2
zgodnie z CECC 75301-802
Ilość łączeń
≥ 250
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
≥1,6 mm
Wysokość instalacji
6,35 mm
Hot plugging
Nie
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Muszla: mosiądz, niklowany
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1.950 g
Kraj pochodzenia
Wietnam
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140070820
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05