配套产品
配套产品
型号: 74 09 407 0354 110
3HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
3HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 74 09 407 0354 110
3HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para bases pasamuros
    para bases de montaje superficial
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 2 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP54
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 28,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140191952
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467