设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 970 0394 015
型号: 21 34 970 0394 015
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0394 015
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
3x1,5mm² PUR black
Conector 1
7/8 2pole+PE female straight overm unsh
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares 7/8ʺ
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em um lado
Conector 1
7/8ʺ
Fêmea Reto
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
1,5 m
Número de núcleos
3
Estrutura central
3x 1,5 mm
2
Número de Pólos
3
Número de contatos de potência
2
Número de contatos especiais
1x contato terra
Especificação de contatos especiais
contato terra
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Preto
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
158,2 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140146358
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found