设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 989 9597 003
型号: 21 34 989 9597 003
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 0,3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 34 989 9597 003
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
5x1,5mm² PVC grey
Соединитель 1
7/8 4pole+PE male angled overm unshld
Соединитель 2
7/8 4pole+PE female angled overm unshld
Название
Категория
系统布线
Серия
圆形连接器 7/8ʺ
Элемент
电缆组装
Спецификация
两端预接
Соединитель 1
7/8ʺ
公头 弯式
Соединитель 2
7/8ʺ
母头 弯式
Тип кабеля
铜质电缆 (圆型)
Версия
Длина кабеля
0.3 m
Количество жил
5
Структура ядра
5x 1.5 mm²
Число контактов
5
Число силовых контактов
4
Число специальных контактов
1x 接地针
Технические характеристики специальных контактов
接地针
材料特性
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
灰色
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
规格和认证
认证
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
124.67 g
Страна изготовления
捷克
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140146709
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found