设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
7/8ʺ
21 34 990 0598 100
型号: 21 34 990 0598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
5x1,5mm² PUR black
コネクタ 1
7/8 4pole+PE female angled overm unshld
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ 7/8ʺ
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
7/8ʺ
メス アングル型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
10 m
芯数
5
芯線構造
5x 1.5 mm²
PE
コンタクト数
5
パワーコンタクト数
4
特殊コンタクト数
1x PEコンタクト
特殊コンタクトの仕様
PEコンタクト
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黒
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,156 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140146990
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found