公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 960 0598 030
型号: 21 34 960 0598 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 960 0598 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 3,0m
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
5x1,5mm² PUR black
连接器1
7/8 4pole+PE male straight overm unshld
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 7/8ʺ
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
7/8ʺ
公头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
3 m
芯数
5
芯结构
5x 1.5 mm²
针数
5
电源针数
4
特殊插针数
1
特殊插针规格
接地针
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
1
净重
372.33 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140146006
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found