登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Serie
46241
61 02 201 0211 00
型号: 61 02 201 0211 00
7/8" m 4p screw 6-8mm str
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)
插针: 4
导体截面积: 1.5 mm²
额定电流: 9 A
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
螺钉锁扣
注释
比较
型号: 61 02 201 0211 00
7/8" m 4p screw 6-8mm str
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Ronde connectoren 7/8ʺ
Element
Kabelconnector
Specificatie
Recht
Versie
Geslacht
Mannelijk
Aantal contacten
4
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
1,5 mm²
Nominale stroom
9 A
Nominale spanning
300 V
Nominale impulsspanning
4 kV
Mate van verontreiniging
3
Overspanningscategorie
III (bescherming door laagspanning)
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Beperkt de temperatuur
-25 ... +85 °C
Kabeldiameter
6 ... 8 mm
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Materiaal (kap/behuizing)
Polybutyleentereftalaat (PBT)
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
Imidazolidine-2-thion
ECHA SCIP-nummer
dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140224629
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found