配套产品
配套产品
型号: 09 64 112 7215
9 way Straight Female 47 SBClip4
9 way Straight Female 47 SBClip4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 112 7215
9 way Straight Female 47 SBClip4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Filtro
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Tornito
    Diritto
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia D-Sub 1
  • Filtro Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Numero di poli 9
  • Fissaggio PCB Con aggancio per scheda
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 7,5 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Temperatura massima -20 ... +125 °C
  • Classe di lavoro
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica (PCT)
    Acciaio trattato
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 25
  • Peso netto 11,6 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140074491
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469