配套产品
配套产品
型号: 09 64 122 7210
9 way Straight Male 47 Wout
9 way Straight Male 47 Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 122 7210
9 way Straight Male 47 Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Conectores
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Filtro
  • 原件 Conector
  • 插针端子介绍
    Virado
    Reto
版本
  • 接线方式 Terminação de soldagem por onda
  • 公母类型 Macho
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 过滤器 Filtro-C 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • 针数 9
  • 锁定类型 Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
技术参数
  • 额定电流 ‌ 7,5 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -20 ... +125 °C
  • 性能等级
    2
    conforme CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 250
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • 材料(插芯)
    Resina termoplástica (PCT)
    Aço revestido
  • 材料(插针) Liga de cobre
  • 表面(插针) Metal nobre sobre Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS 豁免 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Sim
  • 加州 65 号提案物质
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 9,825 g
  • 原产国 Romênia
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140074705
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469