附件
电缆紧固件
19 00 000 5071
型号: 19 00 000 5071
Blindstopfen M25x1,5 - Metall
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
盲孔封圈
带O形圈
M25
扳手规格: 28
金属
注释
比较
型号: 19 00 000 5071
Blindstopfen M25x1,5 - Metall
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
盲孔封圈
附件介绍
带O形圈
技术参数
扳手规格
28
尺寸
M25
跨角宽度
32.3 mm
材料特性
材料(附件)
金属
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
10
净重
16.34 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140123670
eCl@ss
27140805 封闭元件电缆接头
ETIM
EC000032
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts