登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
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
电缆紧固件
09 00 000 5017
型号: 09 00 000 5017
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
带切割密封圈
夹持范围: 17 ... 28 mm
注释
比较
型号: 09 00 000 5017
ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Tipo de acessório
Prensa-cabo
Descrição do acessório
Com vedação de corte
Características técnicas
Tamanho
37
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
Tamanho
Pg 29
Faixa de aperto
17 ... 28 mm
Propriedades do material
Material (prensa-cabo)
Metal
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
38,1 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
74122000
GTIN
5713140001190
eCl@ss
27.140.807,00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found