配套产品
配套产品
型号: 19 62 000 5098
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
M40
夹持范围: 20 ... 25 mm
屏蔽直径: 15 ... 20 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 43
注释
比较
型号: 19 62 000 5098
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 电缆紧固件
  • 附件介绍 EMC版
技术参数
  • 扳手规格 43
  • 极限温度 -40 ... +130 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 尺寸 M40
  • 夹持范围 20 ... 25 mm
  • 屏蔽直径 15 ... 20 mm
  • 跨角宽度 47.3 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) 金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 150 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140132269
  • eCl@ss 27140803 电缆接头 EMC(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较