配套产品
配套产品
型号: 09 62 000 5012
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
Pg 36
夹持范围: 27 ... 32 mm
屏蔽直径: 24 ... 31 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 50
注释
比较
型号: 09 62 000 5012
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Type accessoire Kabelwartel
  • Beschrijving van het accessoire EMC-versie
Technische eigenschappen
  • Sleutelmaat 50
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP68
  • Maat Pg 36
  • Klembereik 27 ... 32 mm
  • Afschermingsdiameter 24 ... 31 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabelwartels) Metaal
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Lood
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 176,2 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 74122000
  • GTIN 5713140072947
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431