配套产品
配套产品
型号: 09 40 000 9961
Adapter for Han HPR-HBM enlarged
Adapter for Han HPR-HBM enlarged

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
用于不封底安装底座, 扩大
4x 圆头螺钉 M6 x 20, 4个垫圈
注释
比较
型号: 09 40 000 9961
Adapter for Han HPR-HBM enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
  • Type af tilbehør Adapter
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til panelmonterede chassis-/sokkel-huse
    Forstørret
  • Adapter til Indsatser i størrelsen Han® 6 B til 24 B
Version
  • Pakkens indhold
    4 x cylinderhovedskrue M6 x 20
    4 skiver
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌10 Nm Fastgørelsesskruer M6
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 59,2 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140903104
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469