配套产品
配套产品
型号: 21 94 339 6900
B23 Print receptacle female
B23 Print receptacle female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
符合 IEC 61076-2-118 标准的 B 类应用, 后面板安装, 带导体
注释
比较
型号: 21 94 339 6900
B23 Print receptacle female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 B23
  • 原件 面板安装
  • 规格
    符合 IEC 61076-2-118 标准的 B 类应用
    后面板安装
    带导体
  • 特点
    数据:带焊接端子的公插针
    电源:带导体的母插针
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 尺寸 B23
  • 屏蔽 Blindado
  • 针数 9
  • 数据插针 4
  • 电源针数 4
  • 特殊插针数 1x 接地针
  • 特殊插针规格 接地针
  • 锁定类型 卡口锁紧
  • 详细资料
    不允许在负载和/或电压下连接/断开。
    断开时连接器不得带电。
    只能由熟练人员安装。
技术参数
  • 导体截面积 4 mm²
  • 污染等级 2
  • 额定电流 4 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0,8 kV
  • 额定电流(电源) 26 A
  • 额定电压(电源) 600 V
  • 额定脉沖电压(电源) 6 kV
  • 额定电流符合 UL(电源) 26 A
  • 额定电压符合 UL(电源) 600 V
  • 额定电流符合 CSA(电源) 26 A
  • 额定电压符合 CSA(电源) 600 V
  • 极限温度 -30 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 estado bloqueado
材料特性
  • 材料(插芯) Poliamida (PA)
  • 材料(插针) Aleación de cobre
  • 表面(插针) Au sobre Ni
  • 材料 (上壳/底座) Aleación de cinc
  • 表面(上壳/底座) Niquelado
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) Negro
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质 No incluido
  • 加州 65 号提案物质 No incluido
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 en preparación
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 78.61 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140494619
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413