登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Soluciones personalizadas
Siemens Cables de sistema
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Cables de conexión para accionamientos Dunker-EC
61 88 720 0007 2000
型号: 61 88 720 0007 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0007 2000
Brakecbl. Dunker LPBr1 20,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
线端套筒
Conector 2
M16
母头 弯式
6 针
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Descripción del cable
非常防油
无硅
Características
Trenzado
Versión
Longitud de cable
20 m
Estructura de núcleo
2x 0.5 mm²
Campo de aplicación
用于制动闸连接
Datos de terminación
Voltaje nominal
60 V DC
Características técnicas
Temperatura de limitación
-20 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
灰色
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1 阻燃性
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140675025
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604