配套产品
配套产品
系統電纜
3
型号: 09 45 545 1905
Bulkhead USB Type C HIFF
Bulkhead USB Type C HIFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
连接方式: C型插座-C型插座
注释
比较
型号: 09 45 545 1905
Bulkhead USB Type C HIFF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
3
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-port
  • 原件 服務接口
  • 規格 USB 3.0
  • 特點 支持 USB 供電 (USB-PD)
版本
  • 連接方式 C型插座-C型插座
  • 針數 24
  • 固定 可螺栓固定到蓋板上
技術參數
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 額定電壓 20 V
  • 環境溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 10,000
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 抗震 1B 類,符合 IEC 61373 標準
  • 抗衝擊 1B 類,符合 IEC 61373 標準
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(上殼/底座) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 6 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140457744
  • eCl@ss 27,060,304.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222