Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
6
Tools
2
上売/底座
20
Numer Katalogowy: 02 54 909 0101
har-modular C9 module female crimp
har-modular C9 module female crimp

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Złącze żeńskie
Przyłączenie zaciskowe
Kontakty: 9
Prosty
Poliamid (PA)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 02 54 909 0101
har-modular C9 module female crimp
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
6
Tools
2
上売/底座
20
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-modular®
  • 标识 C9 模块
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 模块宽度 10.16 mm
  • 接线方式 压接针
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 9
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 放电距离
    ‌1 mm 在模块中
    ‌1.8 mm 至模块边缘
    ‌1.6 mm 至可触摸表面
  • 爬电距离
    ‌1 mm 在模块中
    ‌1.8 mm 至模块边缘
    ‌1.6 mm 至可触摸表面
  • 绝缘阻抗 >1011 Ω
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 测试电压U r.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    1.39 kV (插针 - 电缆连接器的可触及表面)符合 IEC 61984 标准
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 40
  • 净重 2.69 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140442641
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare