配套产品
配套产品
Nachfolgeprodukte
1
型号: 09 99 000 0251
CRIMPZANGENVORSATZ FC3
CRIMPZANGENVORSATZ FC3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接头
用于卷装针, FC 3
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0251
CRIMPZANGENVORSATZ FC3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
产品详情
标识
  • 类别 工具
  • 系列 DIN 41612
  • 工具类型 压接头
  • 工具介绍
    用于卷装针
    FC 3
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 ... 1.5 mm²
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,743 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 82073010
  • GTIN 5713140106116
  • eCl@ss 21043852 压接工具插件
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 30
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较