配套产品
配套产品
型号: 19 44 000 5084
Cable Gland M32 13-21mm Stainless Steel
Cable Gland M32 13-21mm Stainless Steel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M32
夹持范围: 13 ... 21 mm
材料(电缆接头): 不锈钢
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 44 000 5084
Cable Gland M32 13-21mm Stainless Steel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-INOX®
  • Tillbehörstyp Kabelförskruvning
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +100 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
  • Storlek M32
  • Klämintervall 13 ... 21 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelförskruvningar) Rostfritt stål
  • Material (klämring) Polyamid (PA)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 85 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 73072910
  • GTIN 5713140131910
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较