配套产品
配套产品
型号: 19 12 000 5157
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 10.5-14
Cable Sealing themopl. M25x1.5  10.5-14

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
用于上壳, 用于线对线连接底座
夹持范围: 10.5 ... 14 mm
注释
比较
型号: 19 12 000 5157
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 10.5-14
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han-Compact®
  • 附件种类 电缆紧固件
  • 附件介绍
    用于上壳
    用于线对线连接底座
技术参数
  • 拧紧力矩 ≤6 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • 扳手规格 30
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 尺寸 M25
  • 夹持范围 10.5 ... 14 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) Thermoplastic
  • 颜色(电缆紧固件) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 39174000
  • GTIN 5713140124066
  • eCl@ss 27140807 附加组件 电缆接头
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较