Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
部品番号: 09 00 000 6008
Han split hood sliced SR,OD 9~10.5mm
Han split hood sliced SR,OD 9~10.5mm

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルクランプ
Han® Split Hood, ケーブルエントリー x 1, 幅広い適合バージョン
クランプ可能範囲: 9 ... 10.5 mm
NBR
ノート
Compare
部品番号: 09 00 000 6008
Han split hood sliced SR,OD 9~10.5mm
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
饰品
1
製品詳細
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 电缆密封圈
  • 附件介绍
    Han® Split Hood
    1 个出线口
    宽版本
技术参数
  • 夹持范围 9 ... 10.5 mm
材料特性
  • 材料(附件) NBR
  • 颜色(附件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 適合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 含まず
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 10 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 40169300
  • GTIN 5713140191730
  • eCl@ss 27140807 附加组件 电缆接头
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
アクセサリー フード及びハウジング用 / Han® インサート
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare