圆形连接器 系统布线
子类别
Filters
  • 应用领域
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 12x 0.14 mm²
      62
    • 12x AWG 18
      16
    • 17x AWG 18
      16
    • 17x AWG 22
      8
    • 1x 2x 0.5 mm²
      6
    • 2x 0.5 mm²
      6
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 2x AWG 22
      8
    • 2x AWG 24
      8
    • 3x 0.25 mm²
      94
    • 3x 0.34 mm²
      24
    • 3x 0.75 mm2 + 4x 0.34 mm2
      6
    • 3x 0.75 mm2 + 8x 0.34 mm2
      6
    • 3x 1.5 mm2
      13
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      30
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      29
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
    • 3x AWG 22
      1
    • 4x 0.25 mm²
      99
    • 4x 0.34 mm²
      44
    • 4x 1.5 mm²
      68
    • 4x 2.5 mm²
      11
    • 4x 4.0 mm²
      10
    • 4x AWG 16
      16
    • 4x AWG 16 + 2x AWG 17
      4
    • 4x AWG 16 + 4x AWG 19
      2
    • 4x AWG 22
      3
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 5x 0.25 mm²
      2
    • 5x 0.34 mm²
      29
    • 5x 1.5 mm²
      105
    • 5x 2.5 mm²
      14
    • 6x 0.5 mm² + 1 mm²
      8
    • 6x 1.5 mm²
      12
    • 6x 2.5 mm²
      12
    • 6x 2x 0.25 mm²
      11
    • 6x 2x 0.34 mm²
      10
    • 8x 0.14 mm²
      28
    • 8x 0.25 mm²
      52
    • 8x AWG 24
      3
    • 8x AWG 24/7
      7
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      24
    • 接地
      14
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 10.5 mm
      12
    • 4.1 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4.4 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4.7 mm ± 0.2 mm
      21
    • 5 mm
      3
    • 5.1 mm
      3
    • 5.3 mm ± 0.2 mm
      21
    • 6.5 mm ± 0.2 mm
      7
    • 7.2 mm
      24
    • 8.2 mm
      24
    • 9 mm
      12
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 针
      24
    • 12 针
      21
    • 4 针
      11
    • 6 针
      12
    • 7 针
      10
    • 7/8ʺ
      50
    • LP 14 + 3 针
      10
    • M12
      22
    • M12 A编码
      87
    • M12 K-编码
      4
    • M12 L-编码
      24
    • M12 S编码
      4
    • M12 T编码
      4
    • M12 Y编码
      8
    • M16
      35
    • M17
      11
    • M23
      10
    • M5 A编码
      4
    • M8
      67
    • M8 A编码
      14
    • PushPull
      2
    • 一体成型
      2
    • 公头 直式
      46
    • 尺寸 15
      8
    • 母头
      66
    • 母头 弯式
      62
    • 母头 直式
      178
    • 线端套筒
      20
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 针
      30
    • 7/8ʺ
      127
    • LD 7 针
      6
    • LP 14 + 7 针
      24
    • LP 14 针
      21
    • LP 3 针
      15
    • M12
      15
    • M12 A编码
      250
    • M12 K-编码
      12
    • M12 L-编码
      53
    • M12 S编码
      12
    • M12 T编码
      12
    • M12 Y编码
      12
    • M16
      15
    • M17 一体成型
      16
    • M23
      55
    • M5 A编码
      12
    • M8
      56
    • M8 A编码
      142
    • PushPull
      5
    • 一体成型
      8
    • 公头 弯式
      94
    • 公头 直式
      400
    • 尺寸 15
      24
    • 母头
      30
    • 母头 弯式
      87
    • 母头 直式
      202
    • 线端套筒
      12
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      153
    • 带电缆扎带
      7
989 products (of 989)
1/33
比较
排序方式
Filters