Série
preLink®
19 00 000 5020
型号: 19 00 000 5020
Cable gland M20x1,5 / D.8mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
带沟槽密封
M20
电缆直径: 7.2 ... 8 mm
压铸锌
注释
比较
型号: 19 00 000 5020
Cable gland M20x1,5 / D.8mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Série
preLink®
Tipo de acessório
Prensa-cabo
Descrição do acessório
Com vedação entalhada
Características técnicas
Tamanho
M20
Diâmetro do cabo
7,2 ... 8 mm
Propriedades do material
Material (acessórios)
Zinco fundido
Superfície (acessórios)
Niquelado
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
32,3 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
74122000
GTIN
5713140123595
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling