配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 11 000 8115
Cable lug DIN 46235 - 70mm²
Cable lug DIN 46235 - 70mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆套管
70 mm²
金属
注释
比较
型号: 09 11 000 8115
Cable lug DIN 46235 - 70mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 电缆套管
版本
  • 详细资料 和 09 40 134 0601 配合使用
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 70 mm²
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 87.31 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85369010
  • GTIN 5713140192508
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400