充电电缆
08 91 409 0111 A0
型号: 08 91 409 0111 A0
Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0111 A0
Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
原件
充电电缆
规格
直式电缆
充电模式
Mode 3
连接器1
类型 2
母头 (车辆侧)
连接器2
类型 2
公头 (基础设施侧)
版本
电缆长度
10 m
芯结构
5x 2.5 mm² + 0.5 mm²
接线方式
压接针
不可分离
相位
3
针数
7
信号针数
2
电源针数
5
插针布局
Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
详细资料
也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
技术参数
额定电流(信号)
2 A
额定电压(信号)
30 V
额定电流(电源)
20 A
额定电压(电源)
480 V
电流类型
AC
充电功率
11 kW
编码电阻
680 Ω PE 和 PP 之间
环境温度
-30 ... +50 °C 操作中
-40 ... +80 °C 储存/运输
空气压力
≥540 hPa ≈ 5000 m
插入力
< 100 N
拔出力
< 100 N
插拔次数
≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529
IP44 插配状态
电缆直径
12.8 mm ± 0.4 mm
最小弯曲半径
9x 电缆直径 (反复弯曲)
导体电阻 @ 20 °C
≤7.98 Ω/km @ 2.5 mm²
≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座)
黑色
材料 (盖)
热塑性聚氨酯 (TPU)
材料(电缆)
热塑性聚氨酯 (TPU)
颜色(电缆)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
Triphenyl phosphate
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 62196-2
IEC 62893
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
3,085 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140277502
eCl@ss
27144705 充电电缆 电动汽车
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found