配套产品
配套产品
型号: 08 91 409 0416 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0416 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Element 充电电缆
  • Specification 直式电缆
  • Charging mode Mode 3
  • Connector 1
    类型 2
    母头 (车辆侧)
  • Connector 2
    类型 2
    公头 (基础设施侧)
Version
  • Cable length 2.5 m
  • Core structure 3x 6 mm² + 0.5 mm²
  • Termination method
    压接针
    不可分离
  • Number of phases 1
  • Number of contacts 5
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 3
  • Contact configuration
    Signal: CP, PP
    Power: L1, N, PE
  • Details 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
Technical characteristics
  • Rated current (signal) 2 A
  • Rated voltage (signal) 30 V
  • Rated current (power) 32 A
  • Rated voltage (power) 250 V
  • Type of current AC
  • Charging power ‌ 7.4 kW
  • Coding resistance ‌220 Ω PE 和 PP 之间
  • Ambient temperature
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • Air pressure ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Insertion force < 100 N
  • Withdrawal force < 100 N
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP44 插配状态
  • Cable diameter 12.8 mm ± 0.4 mm
  • Minimum bending radius 9x 电缆直径 (反复弯曲)
  • Conductor resistance @ 20 °C
    ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
Material properties
  • Material (insert) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (insert) 黑色
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀银
  • Material (hood/housing) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (hood/housing) 黑色
  • Material (cover) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Material (cable) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Colour (cable) 黑色
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,459 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141063609
  • eCl@ss 27144705 Charging cable E-Mobility
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较