配套产品
配套产品
型号: 08 91 409 0407 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 5m
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0407 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • エレメント 充電ケーブル
  • 仕様 ストレートケーブル
  • 充電モード Mode 3
  • コネクタ 1
    タイプ2
    メス (車両側)
  • コネクタ 2
    タイプ2
    オス (インフラ側)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯線構造 3 x 6 mm² + 0.5 mm²
  • 結線方式
    クリンプ端子
    分離不可能
  • 相数 1
  • コンタクト数 5
  • シグナルコンタクト数 2
  • パワーコンタクト数 3
  • コンタクト構成
    Signal: CP, PP
    Power: L1, N, PE
  • 詳細 ご要望によりお客様固有のロゴ入りもご用意
技術的特性
  • 定格電流(信号) 2 A
  • 定格電圧(信号) 30 V
  • 定格電流(パワー) 32 A
  • 定格電圧(パワー) 250 V
  • 電流タイプ AC
  • 充電電力 ‌ 7.4 kW
  • コーディング抵抗 ‌220 Ω PEとPP間
  • 周囲温度
    -30 ... +50 °C 動作中
    -40 ... +80 °C 保管/輸送中
  • エア圧力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 挿入力 < 100 N
  • 引抜力 < 100 N
  • 嵌合回数 ≥ 10,000
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP44 嵌合状態
  • ケーブル径 12.8 mm ± 0.4 mm
  • 最小曲げ半径 9 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
  • 導体抵抗 @ 20℃
    ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 材質 (カバー) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
  • 材質 (ケーブル) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
  • カラー(ケーブル)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 2,164 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713141063524
  • eCl@ss 27,144,705.00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较