配套产品
配套产品
型号: 08 91 409 0108 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0108 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Elem Töltőkábel
  • Specifikáció Egyenes kábel
  • Töltési mód Mode 3
  • 1. csatlakozó
    Type 2 típusú
    Anya (járműoldal)
  • 2. csatlakozó
    Type 2 típusú
    Apa (infrastruktúra oldal)
Verzió
  • Kábelhossz 7,5 m
  • Magfelépítés 3 x 6 mm² + 0,5 mm²
  • Lezárási mód
    Krimpelhető csatlakoztatás
    nem különíthető el
  • Fázisok száma 1
  • Érintkezők száma 5
  • Jelzés érintkezők száma 2
  • Energiátviteli érintkezők száma 3
  • Érintkező konfigurá
    Signal: CP, PP
    Power: L1, N, PE
  • Részletek Igény szerint ügyfél-specifikus logóval is megrendelhető.
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség (jelzés) 2 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 30 V
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 32 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) 250 V
  • Áramtípus AC
  • Töltőteljesítmény ‌ 7,4 kW
  • Kódolási ellenállás ‌220 Ω PE és PP között
  • Környezeti hőmérséklet
    -30 ... +50 °C üzem közben
    -40 ... +80 °C tárolás/szállítás
  • Légnyomás ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Benyomási erő < 100 N
  • Kihúzási erő < 100 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10.000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP44 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 12,8 mm ± 0,4 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár 9 x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
  • Vezető ellenállása 20 °C-on
    ≤3,3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Poliamid (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fekete
  • Anyag (vedőborítás) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
  • Anyag (kábel) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
  • Színes (kábel) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Ólom
    Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP szám bca663be-2a6b-4289-9641-f8ec71a97b91
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 62196-2
    IEC 62893
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2.869 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140162532
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较