Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 88 11 758 0088 81A1
Charging cable Type 2 VDE 32A 1ph
Charging cable Type 2 VDE 32A 1ph

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Cable de carga
Cable recto
Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
No montado, manguitos de extremo de hilo
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 88 11 758 0088 81A1
Charging cable Type 2 VDE 32A 1ph
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 原件 充电电缆
  • 规格 直式电缆
  • 充电模式 Mode 3
  • 连接器1
    类型 2
    母头 (车辆侧)
  • 连接器2
    Not assembled
    wire end ferrules
版本
  • 电缆长度 7.5 m
  • 芯结构 3x 6 mm² + 0.5 mm²
  • 接线方式
    Crimp termination
    not seperable
  • 相位 1
  • 针数 5
  • 信号针数 2
  • 电源针数 3
  • 插针布局
    Signal: CP, PP
    Power: L1, N, PE
  • 详细资料 Also available with customer specific logo on request.
技术参数
  • 额定电流(信号) 2 A
  • 额定电压(信号) 30 V
  • 额定电流(电源) 32 A
  • 额定电压(电源) 250 V
  • 电流类型 AC
  • 充电功率 ‌ 7.4 kW
  • 编码电阻 ‌220 Ω between PE and PP
  • 剥线长度 200 mm
  • 环境温度
    -30 ... +50 °C in operation
    -40 ... +80 °C storage/transport
  • 空气压力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 插入力 < 100 N
  • 拔出力 < 100 N
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP44 mated condition
  • 电缆直径 12.8 mm ± 0.4 mm
  • 最小弯曲半径 9x Cable diameter (repeated bending)
  • 导体电阻 @ 20 °C
    ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • 材料 (上壳/底座) Polyamide (PA)
  • 颜色(上売/底座) Black
  • 材料 (盖) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • 材料(电缆) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • 颜色(电缆) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质
    Lead
    Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP 编号 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
规格和认证
  • 规格 IEC 62196-2
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 4.5 kg
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140277472
  • eCl@ss 27144705 充电电缆 电动汽车
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar