46241
21 04 116 2505
型号: 21 04 116 2505
Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)
插针: 5
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌, 热塑性聚氨酯 (TPU)
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 04 116 2505
Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Circular connectors 7/8ʺ
Элемент
Cable connector
Спецификация
Straight
Версия
Метод подключения
HARAX
®
connection technology
Тип
Female
Экранирование
Unshielded
Число контактов
5
Тип блокировки
Screw locking
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.75 ... 1.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 18 ... AWG 16
Наружный диаметр провода
≤ 2.8 mm
Номинальный ток
10 A
Номинальное напряжение, проводник-земля
230 V
Номинальное напряжение, проводник-проводник
400 V
Номинальное импульсное напряжение
4.8 kV
Степень загрязнения
3
Класс перенапряжения
III
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
1.5 Nm
Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой)
22
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Диаметр кабеля
6.8 ... 12.5 mm
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
聚酰胺 (PA)
热塑性聚氨酯 (TPU)
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀金 界面端
Материал (кабельный/блочный кожух)
聚酰胺 (PA)
压铸锌
热塑性聚氨酯 (TPU)
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
75 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140139848
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found