配套产品
配套产品 新
Contacts
2
Module holder
2
型号: 09 45 453 0100
Contact Block 1NC
Contact Block 1NC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
触点块
开启器, 标准
螺栓接线
红色
注释
比较
型号: 09 45 453 0100
Contact Block 1NC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
2
Module holder
2
产品详情
标识
  • 类别 按钮开关
  • 原件 触点块
  • 规格
    开启器
    标准
  • 特点
    100 万个开关周期(额定负载)
    符合 EN 60947-5-1 标准的主动开启
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 针数 2
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • 驱动路径 6 mm
  • 额定电流 ≥ 0.001 A
  • 额定电流 实验室条件下
  • 额定电压 ≥ 5 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 条件短路电流 ‌ 1,000 A
  • 短路装置(建议) SCPD 16 A, Char. C
  • 过电压类别 III (通过低电压保护)
  • 接触电阻 < 20 mΩ
  • 剥线长度 9 mm
  • 拧紧力矩 0.8 ... ‌1 Nm 螺栓端子
  • 工作温度
    -30 ... +85 °C 不带灯
    -30 ... +65 °C 带 LED 照明
  • 存储温度 -50 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 回弹时间 < 10 ms
  • 使用类别 (AC) AC15 A600
  • 额定工作电压 Ue (AC)
    240 V
    440 V
  • 额定工作电流 Ie (AC)
    3 A
    1.6 A
  • 连续热电流 (AC) 16 A
  • 使用类别 (DC) DC13 Q600
  • 额定工作电压 Ue (DC)
    24 V
    60 V
    125 V
    250 V
    440 V
  • 额定工作电流 Ie (DC)
    2 A
    1 A
    0.4 A
    0.2 A
    1.12 A
材料特性
  • 颜色(插芯) 红色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀银
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85365080
  • GTIN 5713140450233
  • eCl@ss 27371302 辅助开关装置
  • ETIM EC000041
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较