配套产品
配套产品
Contacts
2
Module holder
2
型号: 09 45 453 0101
Contact Block 1NC
Contact Block 1NC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
触点块
开启器, 带较弱回位弹簧
螺栓接线
红色
注释
比较
型号: 09 45 453 0101
Contact Block 1NC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Module holder
2
产品详情
標識
  • 類別 按鈕開關
  • 原件 觸點塊
  • 規格
    開啟器
    帶較弱回位彈簧
  • 特點
    100 萬個開關週期(額定負載)
    符合 EN 60947-5-1 標準的主動開啟
版本
  • 接線方式 螺栓接線
  • 針數 2
  • 詳細資料 與標準插針塊相比,插針塊的回位彈簧較弱。請依安裝說明注意安裝情況。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • 驅動路徑 6 mm
  • 額定電流 ≥ 0.001 A
  • 額定電流 實驗室條件下
  • 額定電壓 ≥ 5 V
  • 額定脈沖電壓 4 kV
  • 條件短路電流 ‌ 1,000 A
  • 短路裝置(建議) SCPD 16 A, Char. C
  • 過電壓類別 III 通過低電壓保護
  • 接觸電阻 < 20 mΩ
  • 剝線長度 9 mm
  • 擰緊力矩 0.8 ... ‌1 Nm 螺栓端子
  • 工作溫度
    -30 ... +85 °C 不帶燈
    -30 ... +65 °C 帶 LED 照明
  • 存儲溫度 -50 ... +85 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 回彈時間 < 10 ms
  • 使用類別 (AC) AC15 A600
  • 額定工作電壓 Ue (AC)
    240 V
    440 V
  • 額定工作電流 Ie (AC)
    3 A
    1.6 A
  • 連續熱電流 (AC) 16 A
  • 使用類別 (DC) DC13 Q600
  • 額定工作電壓 Ue (DC)
    24 V
    60 V
    125 V
    250 V
    440 V
  • 額定工作電流 Ie (DC)
    2 A
    1 A
    0.4 A
    0.2 A
    1.12 A
材料特性
  • 顏色(插蕊) 紅色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍銀
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格 EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85365080
  • GTIN 5713140450295
  • eCl@ss 27,371,302.00
  • ETIM EC000041
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions