登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Accesorios
Tapas de protección
09 30 024 5418
型号: 09 30 024 5418
Cover for Han 24B docking frame
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于 Han
®
抽屉式安装框架
尺寸: 24 B
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 30 024 5418
Cover for Han 24B docking frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
保护盖
附件介绍
用于 Han
®
抽屉式安装框架
版本
尺寸
24 B
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
EN 45545-2 铁路车辆防火
商业数据
包装尺寸
1
净重
32 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140192461
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
下载
Chapter Han® HMC