Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 99 000 0870
Crimp die 150mm² for 120 kN tool
Crimp die 150mm² for 120 kN tool

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Matriţă de crimpare
pentru sculă de 120 kN
Secţiunea transversală a conductorului: 150 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 09 99 000 0870
Crimp die 150mm² for 120 kN tool
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 工具
  • 工具类型 压接模具
  • 工具介绍 用于120 kN工具
版本
  • 详细资料
    标识22
    TC 650
    压入宽度10mm
  • 包装内容 成对提供
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 150 mm²
  • 清洗/检查周期 ‌ 100
  • 压接检查周期 ‌ 1,000
  • 保养/维护周期 ‌35.000
规格和认证
  • 规格 DIN 46235
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.25 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 82073090
  • GTIN 5713140108134
  • eCl@ss 21043852 压接工具插件
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați