登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Szerszámok
...
Krimpelhető
Accessories
09 99 000 0854
型号: 09 99 000 0854
Crimp die 25mm² for 60 kN tool
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接模具
用于60 kN工具
导体截面积: 25 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0854
Crimp die 25mm² for 60 kN tool
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Tools
Szerszám típusa
Crimp die
A szerszám leírása
for 60 kN tool
Verzió
Részletek
Identification 10
TC 70, TC 100, TC 200, TC 250, TC 350
Pressing width 9 mm
Csomag tartalma
Supplied as a pair
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
25 mm²
Tisztítási/ellenőrzési ciklusok
100
Krimpelés ellenőrzési ciklusai
1,000
Javítási/karbantartási ciklusok
35.000
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 46235
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
148.7 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
82073090
GTIN
5713140108004
eCl@ss
21043852 Insert for crimp tool
ETIM
EC001282
UNSPSC 24.0
27112820
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Tools